Schneider-Electric
 
ZB5AV043 obrázek - schneider-electric-cz
ZB5AV043
Harmony XB5, RU, signální hlavice Ø22mm pro integrovanou LED
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti Hlava pro signálku
Kompatibilita výrobku Universal LED
Označení přístroje ZB5
Materiál obruby Plastová tmavě šedá
Průměr montážního otvoru 22 mm
Typ hlavice Standard
Prodej v nedělitelném množství 1
Tvar hlavice Kruh
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky Červená
Další informace o ovladači S hladkými čočkami
Doplňky
CAD celková šířka 29 mm
CAD celková výška 29 mm
CAD celková hloubka 31 mm
Hmotnost přístroje 0,017 kg
Označení skříně XALD 1…5 otvorů
XALK 2…5 otvorů
Označení el. složení P1 v čelní montáž s integrovaná LED
P2 v čelní montáž s integrovaná LED a transformátor
PF1 v čelní montáž s integrovaná LED
PR1 v montáž na desku ve dně skříně s integrovaná LED
Představení přístroje Základní element
Prostředí
Stupeň ochrany TH
Teplota okolí pro uskladnění -40…70 °C
Provozní teplota -40…70 °C
Kategorie přepětí Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP IP66 podle IEC 60529
IP67 podle IEC 60529
IP69 podle IEC 60529
IP69K podle ISO 20653
Stupeň krytí NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK IK05 conforming to IEC 50102
Standardy CSA C22.2 č. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Odolnost proti vibracím 5 gn (f= 2…500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,500 cm
Šířka balení 1 3,400 cm
Délka balení 1 5,400 cm
Hmotnost balení 1 15,000 g
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 300
Výška balení 2 30,000 cm
Šířka balení 2 30,000 cm
Délka balení 2 40,000 cm
Hmotnost balení 2 5,263 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 2400
Výška balení 3 75,000 cm
Šířka balení 3 60,000 cm
Délka balení 3 80,000 cm
Hmotnost balení 3 50,604 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců