|
|
|
RENF22R2MMW
Multifunktions-Zeitrelais, NFC-Einstellung, 0,1 s-999 h, 24-240VAC/DC, 2 W
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Zeitrelais
|
Produkt- oder Komponententyp
|
NFC timer relay
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
RENF22
|
Anwendung für das Produkt
|
Ecostruxure Industrial Device (downloadable from Google Play store or Apple Store)
|
Zusatzmerkmale
Diskreter Ausgangstyp
|
Relais
|
Nennausgangsstrom
|
8 A
|
Typ und Zusammenstellung der Kontakte
|
2 Wechslerkontakte zeitgesteuerter Kontakt, cadmiumfrei
1 Wechslerkontakt zeitgesteuerter und unverzögerter Kontakt, cadmiumfrei
|
Zeitverzögerungsfunktion
|
Einschaltverzögerung
Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung
Impulsverzögerung
Asymmetrische Ein- und Ausschaltverzögerung
Intervall
Zeitverzögerung bei fallender Flanke (OFF delay)
Symmetrisches Blinken
Sicherheitsrelevant
Star-delta
Asymmetrisches Blinken
Bistabil
|
Zeitverzögerungsbereich
|
0.05 s...999 h
|
Produktkompatibilität
|
NFC-fähiges mobiles Endgerät
|
Steuerungstyp
|
Ohne Prüftaster
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 - 240 V AC/DC
|
Auslöseeingangsspannung
|
<= 2,4 V
|
Spannungsbereich
|
0,85 - 1,1 Un
|
Maximale übertragene HF-Leistung
|
0,0002 mW
|
NFC Betriebsfrequenz
|
13,56 MHz
|
Netzfrequenz
|
50 - 60 Hz +/-5 %
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen, 1 x 0,5 - 3,3 mm² (AWG 20 - AWG 12) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Schraubklemmen, 1 x 0,2 - 2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibel mit Kabelende
Schraubklemmen, 2 x 0,2 - 1,5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibel mit Kabelende
|
Anzugsmoment
|
0,6…1 Nm entspricht IEC 60947-1
0,6…1,0 Nm entspricht IEC 60947-1
|
Gehäusematerial
|
Selbstlöschend
|
Wiederholgenauigkeit
|
+/- 0,2 % für 10 s - 999 h Zeitverzögerungsbereich
+/-0,5 % für 100 ms - 10 s Zeitverzögerungsbereich
+/- 0.7 % für 50...100 ms Zeitverzögerungsbereich
|
Temperaturabweichung
|
+/- 0,05 %/°C
|
Spannungsdrift
|
+/-0,2 %/V
|
Einstellgenauigkeit der Zeitverzögerung
|
+/- 1 % für 1 - 999 h Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
+/- 2 % für 1...3600 s Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
+/- 20 ms für 100 ms - 10 s Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
+/- 30 ms für 50...100 ms Zeitverzögerungsbereich bei 25 °C
|
Breite des Steuersignalimpulses
|
100 ms mit Last parallel geschaltet
60 ms Nulllast
|
Isolationswiderstand
|
100 MOhm bei 500 V DC entspricht IEC 60664-1
|
Wiederherstellungszeit
|
120 ms bei Abschaltung
|
Leistungsaufnahme in VA
|
3 VA bei 240 V AC
|
Leistungsaufnahme in W
|
1,5 W bei 240 V DC
0,6 W bei 24 V DC
|
Schaltleistung in VA
|
2000 VA
|
Min. Schaltstrom
|
10 mA bei 5 V
|
Max. Schaltstrom
|
8 A
|
Maximale Schaltspannung
|
250 V
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für ohmsch Belastung, 8 A bei 250 V, AC
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
|
5 kV 1,2/50 μs entspricht IEC 60664-1
|
Einschaltverzögerung
|
100 ms
|
Kriechstrecke
|
4 kV/3 entspricht IEC 60664-1
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht IEC 60664-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
MTTFd = 227,5 Jahre 100 % Einschaltdauer, Dauerbetrieb bei 30°C
|
Montageposition
|
Jede Position
|
Montagehalterung
|
35 mm DIN-Schiene entspricht IEC 60715
|
Status-LED
|
LED Un: (stetig leuchtend), grün für Strom EIN
LED R1: (stetig leuchtend), bernsteinfarben für Relais angezogen
LED R2: (stetig leuchtend), bernsteinfarben für Relais angezogen
LED Kopplung: (stetig leuchtend), grün für Kommunikationsstatus
LED Un: (schnelles Blinken), grün für Diagnose-Modus
LED R1: (blinkend), bernsteinfarben für Zeitverzögerung läuft
LED R2: (blinkend), bernsteinfarben für Zeitverzögerung läuft
|
Maximale Kommunikationsentfernung
|
10 mm
|
Funktion verfügbar
|
A- Power on-delay relay-2 Wechslerkontakte
Ac- On-delay and off-delay relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
Ad- Pulse delayed relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
Ah- Pulse delayed relay (single cycle) w/ control signal-2 Wechslerkontakte
Ak- Asymmetrical on-delay and off -delay relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
At- Power on-delay relay w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
B- Single interval relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
Bw- Double interval relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
C- Off-delay relay w/ control signal-2 Wechslerkontakte
D- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 Wechslerkontakte
Di- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 Wechslerkontakte
Dt- Symmetrical flashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
Dit- Symmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
H- Interval relay-2 Wechslerkontakte
Ht- Interval relay w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
Li- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on)-2 Wechslerkontakte
Lt- Asymmetrical fl ashing relay (starting pulse-off) w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
Lit- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-on) w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
N- Safe-guard relay-2 Wechslerkontakte
O- Delayed Safe-guard relay-2 Wechslerkontakte
P- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length-2 Wechslerkontakte
Pt- Pulse delayed relay w/ fixed pulse length and pause/summation-2 Wechslerkontakte
Qt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common)-2 Wechslerkontakte
Qtt- Star-delta relay (2 CO outputs w/ split common) w/ pause/summation (Y1)-2 Wechslerkontakte
TI- Bistable relay w/ control signal on-2 Wechslerkontakte
Tt- Retriggerable bistable relay w/ control signal on-2 Wechslerkontakte
W- Interval relay w/ control signal off-2 Wechslerkontakte
L- Asymmetrical flashing relay (starting pulse-off)-2 Wechslerkontakte
|
Betriebssystem
|
Androidversion >= V7.0
IOSversion >= V14.5
|
Breite
|
22,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,0904 kg
|
Number of functions
|
28
|
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Spannungsfestigkeit
|
2,5 kV für 1 mA/1 Minute bei 50 Hz mit zwischen Relaisausgang und Spannungsversorgung mit einfacher Isolierung
Mit Grundisolation
|
Normen
|
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
EN 61812-1
IEC 61000-6-3
|
Richtlinien
|
2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie
2014/53/EU - Funkanlagenrichtlinie
2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
|
Produktzertifizierungen
|
CE
CSA
KC
UL
CCC
EAC
DNV-GL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP40 Gehäuse: entspricht IEC 60529
IP40 Vorderseite: entspricht IEC 60529
IP20 Klemmen: entspricht IEC 60529
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60664-1
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 Gn nicht in Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
5 gn im Betrieb für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Feuchtigkeit
|
95 % bei 25…55 °C
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 6 kV Level 3 (Kontaktentladung) entspricht IEC 61000-4-2
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung - Teststufe: 8 kV Level 3 (Luftaustritt) entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten - Teststufe: 1 kV Level 3 (kapazitiver Verbindungsverschluss) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle Transienten - Teststufe: 2 kV Level 3 (direkter Kontakt) entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 1 kV Level 3 (Differentialbetrieb) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen - Teststufe: 2 kV Level 3 (Gleichtakt) entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V Level 3 (0,15 - 80 MHz) entspricht IEC 61000-4-6
Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 10 V/m Level 3 (80 MHz - 1 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 30 % (500 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Störfestigkeit gegen Mikrounterbrechungen und Spannungsabfälle - Teststufe: 100 % (20 ms) entspricht IEC 61000-4-11
Abgestrahlte Emission Klasse B entspricht EN 55022
Leitungsgebundene Emission Klasse A entspricht EN 55022
Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 3 V/m Level 2 (1,4 - 2 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder - Teststufe: 1 V/m Level 1 (2 - 2,7 GHz) entspricht IEC 61000-4-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,05 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,45 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
103,635 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,616 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
84,13 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|