|
|
|
ZB5AL434
Drucktaster, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, rot, vorstehend, beschriftet STOP, tastend
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB5
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB5
|
Blendenmaterial
|
Dunkelgrauer Kunststoff
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Rückstellung
|
Betriebsprofil
|
Rot projizierend, STOP (weiß)
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
29 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
29 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
33 mm
|
Produktgewicht
|
0,019 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Stationsname
|
XALD 1-5 Aussparungen
XALK 2 - 5 Aussparungen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C1 für <9 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C2 für <9 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SF1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
SR1 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in rückseitige Montage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger
|
7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
|
Schutzart (IK)
|
IK03 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
BV
UL-gelistet
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
3,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
18,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
150
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,042 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|