Schneider-Electric
 
RM35JA32MR image- web-product-data-sheet
RM35JA32MR
Zelio Control RM35 - relais sur/sous-intensité - 1,5 à 15A - 2OF - 24V-240Vca/cc
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Relais de contrôle Harmony
Type de produit ou équipement Relais de contrôle de courant
Type de relais Relais de contrôle de courant
Nom du relais RM35JA
Paramètres surveillés par le relais Surintensité ou sous-intensité en mode fenêtre
Détection de surintensité ou sous-intensité
Temporisation Réglable 0,1…30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle lors du dépassement du seuil Tt
Capacité de commutation en VA 2000 VA
Courant commuté minimum 10 mA à 5 V CC
Courant commuté maximum 8 A CA
Puissance consommée maximale en VA 3,5 VA
Plage de mesure 0,15 à 1,5 A bornes E1-M
0,5 à 5 A bornes E2-M
1,5 à 15 A bornes E3-M
150 mA...15 A courant CA/CC 50/60 Hz
Catégorie d'emploi AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1
DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1
AC-1 se conformer à CEI 60947-4-1
DC-1 se conformer à CEI 60947-4-1
Description des contacts 2 "O/F"
Complémentaires
Temps de reset 1500 ms à tension maximale
Tension de coupure maximale 250 V CA
[Us] tension d'alimentation 24…240 V CA/CC 50/60 Hz +/- 10 %
Limites de la tension d'alimentation 20,4…264 V CA/CC
Tolérance de tension de fonctionnement - 15 % + 10 % Un
Puissance consommée maximale en W 1,5 W CC
Résistance entre bornes 0,005 Ohm à bornes E3-M
0,015 Ohm à bornes E2-M
0,05 Ohm à bornes E1-M
Contacts de sortie 2 "OF"
Courant de sortie nominal 8 A
Cycle de mesure maximal 100 ms cycle de mesure en tant que valeur eff réelle
Résistance interne en entrée 0,015 Ohm
0,005 Ohm
0,05 Ohm
Réglage exact du seuil de commutation +/- 10 + de la valeur pleine échelle
Dérive du seuil de commutation <= 0,05 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
<= 1 % dans la fourchette de tension d'alimentation
Réglage exact du temps de retard 10 P
Dérive de la temporisation <= 0,05 % par degré centigrade en fonction de la température de l'air ambiant admissible
<= 1 % dans la fourchette de tension d'alimentation
Hystérésis 5…50 % réglable de réglage du seuil
3 % fixe de pleine échelle pour mode fenêtre
Retard à la mise sous tension 0,3 s
Précision de répétition +/- 0,5% pour circuit de mesure et d'entrée
+/- 2 % pour temporisation
Erreur de mesure < 1 % sur la gamme entière avec variation de tension
0,05 %/°C avec variation de température
Temps de réponse <= 500 ms (lors du dépassement du seuil)
Réglage du seuil 10...100 %
Catégorie de surtension III se conformer à CEI 60664-1
III se conformer à UL 508
Résistance d'isolement > 100 MOhm à 500 V CC se conformer à CEI 60255-27
Isolement Entre alimentation et mesure
Mode de raccordement Bornes à vis, 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout
Bornes à vis, 2 x 0,2 à 2 x 1,5 mm² (AWG 24 à AWG 16) souple avec embout
Bornes à vis, 1 x 0,5 à 1 x 3,3 mm² (AWG 20 à AWG 12) rigide sans embout
Bornes à vis, 1 x 0,2 à 1 x 2,5 mm² (AWG 24…AWG 14) souple avec embout
Couple de serrage 0,6…1 N.m se conformer à CEI 60947-1
Matière du boîtier Plastique auto-extinguible
Signalisation locale Pourrelais allumé DEL (jaune)
Pourpuissance ON DEL (vert)
Support de montage Rail DIN 35 mm se conformer à CEI 60715
Endurance électrique 100000 cycle
Endurance mécanique 10000000 cycle
Données de fiabilité de la sécurité MTTFd = 296,8 années
B10d = 270000
Matière des contacts Sans cadmium
Largeur 35 mm
Poids du produit 0,12 kg
Environnement
Immunité aux micro-coupures 50 ms
Compatibilité électromagnétique Immunité pour les environnements résidentiels/commerciaux/industrie légère conforming to CEI 61000-6-1
Immunité des environnements industriels conforming to CEI 61000-6-2
Norme d'émission pour environnements industriels conforming to CEI 61000-6-4
Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 10 V/m niveau 3 conforming to CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 4 kV niveau 4 (directe) conforming to CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV niveau 4 (couplage capacitif) conforming to CEI 61000-4-4
Test d’immunité aux surtensions - test level: 4 kV niveau 4 (mode commun) conforming to CEI 61000-4-5
Test d’immunité aux surtensions - test level: 2 kV niveau 4 (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-5
Émissions transmises par conduction et rayonnées groupe 1, classe B conforming to CISPR 11
Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B conforming to CISPR22
Norme sur l'émission pour environnements résidentiel/commerciaux/industrie légèr (sauf émissions par rayonnement) conforming to CEI 61000-6-3
Normes IEC 60255-1
Certifications du produit CE
GL
CCC
EAC
RCM
UL
CSA
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -20…50 °C à 60 Hz
-20…60 °C à 50 Hz
Caractéristique d'environnement 3K3 C
Humidité relative 93…97 % à 25…55 °C se conformer à CEI 60068-2-30
Tenue aux vibrations 0,075 mm (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-6
0,035 mm (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
0,5 gn (f= 58,1…150 Hz) en marche se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn (durée = 11 ms) pour pas en fonctionnement se conformer à CEI 60068-2-27
5 gn (durée = 11 ms) pour en marche se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP30 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60664-1
3 se conformer à UL 508
Tension d'essai diélectrique 2,5 kV CA 50 Hz, 1 mn se conformer à CEI 60255-27
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,8 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 131 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 32
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 4,647 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Proposition 65 de Californie WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov