|
|
|
ZB4BG9
Nøkkelbryterhode i metall med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for nøkkelvendere
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Hode type
|
Standard
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Operatørprofil
|
Sort nøkkelbryter
|
Type arm/stempel
|
Fast
|
Informasjon om knappens stilling
|
3 posisjoner +/- 45°
|
Type nøkkellås
|
Key 455
|
Nøkkel uttrekksposisjon
|
VENSTRE
|
Komplementær
Bredde
|
29 mm
|
Høyde
|
29 mm
|
Dybde
|
72 mm
|
Vekt
|
0,098 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C3 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C4 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C5 for <5 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C6 for <5 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C7 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C8 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
GB 14048.5
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL listet
DNV
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9 cm
|
Package 1 Weight
|
102 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
8,6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
26 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
519 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
100
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
10,8 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|