|
|
|
ZB4BH02
Trykknapphode i metall med trykk/trykk og plan trykflate i sort farge
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for trykknapper uten lys
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Montasjediameter
|
22,5 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Trykk-trykk
|
Operatørprofil
|
Sort innfelt, umerket
|
Hette eller dekselfarge
|
Sort
|
Komplementær
Bredde
|
29 mm
|
Høyde
|
29 mm
|
Dybde
|
28 mm
|
Mekanisk levetid
|
2000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL listet
BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
29,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
300
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
9,235 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|