Schneider-Electric
 
ZB4BC5 image- Schneider-electric
ZB4BC5
Harmony tête de coup de poing Ø 40 mm - Ø22 - jaune
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Description technique
Composition électrique correspondant au code C1



Composition électrique correspondant au code C2



Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1



Composition électrique correspondant au code C15

1 N/O


1 N/C


1 N/O + N/C ou 1 N/O + N/O ou 1 N/C + N/C



Légende

Contact simple


Contact double


Bloc lumineux


Emplacement possible