Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C3
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C4
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C5
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C6
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C7
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C8
Elektrische Zusammensetzung entsprechend den Codes C9, C11, SF1 und SR1
Elektrische Zusammensetzung entsprechend dem Code C15
1 N/O
1 N/C
1 N/O + N/C oder 1 N/O + N/O oder 1 N/C + N/C
Legende
Einzelkontakt
Doppelkontakt
Leuchtbereich
Mögliche Position
Sequenz von Kontakten an einem Wahlschaltergehäuse mit 2 Positionen Position 315°
Push | Position | Oberseite |
| Unterseite |
|
|
| Position | Linke Seite | Mitte | Rechte Seite | Zustand | 0 | 0 | 0 | Kontakte | N/O | Offen | Offen | Offen | N/C | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
Position 45°
Push | Position | Oberseite | | Unterseite |
| Position | Linke Seite | Mitte | Rechte Seite | Zustand | 1 | 1 | 1 | Kontakte | N/O | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | N/C | Offen | Offen | Offen |
|