Composition électrique correspondant au code C3
Composition électrique correspondant au code C4
Composition électrique correspondant au code C5
Composition électrique correspondant au code C6
Composition électrique correspondant au code C7
Composition électrique correspondant au code C8
Composition électrique correspondant aux codes C9, C11, SF1 et SR1
Composition électrique correspondant au code C15
1 N/O
1 N/C
1 N/O + N/C ou 1 N/O + N/O ou 1 N/C + N/C
Légende
Contact simple
Contact double
Bloc lumineux
Emplacement possible
Séquence des contacts composant le corps des boutons tournants à 2 positions Position 315°
Poussoir | Position | Haute |
| Basse |
|
|
| Emplacement | Gauche | Centre | Droite | Etat | 0 | 0 | 0 | Contacts | N/O | ouvert | ouvert | ouvert | N/C | fermé | fermé | fermé |
Position 45°
Poussoir | Position | Haute | | Basse |
| Emplacement | Gauche | Centre | Droite | Etat | 1 | 1 | 1 | Contacts | N/O | fermé | fermé | fermé | N/C | ouvert | ouvert | ouvert |
|