|
|
|
9001K35H2
Joystick 5 pos. 2C/O fjærretur
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony 9001K
|
Produkt eller type komponent
|
Joystick controller
|
Kortnavn utstyr
|
9001K
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Type arm/stempel
|
Til senter fjærretur
|
Operatørprofil
|
80 med mer langt betjeningsskaft
|
Komplementær
Innfatningsmateriale
|
Metall
|
Montasjediameter
|
30 mm
|
Vekt
|
0,372 kg
|
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
8-kantet
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 C/O
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² i samsvar med IEC 60947-1
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8 N.m i samsvar med IEC 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Cross slotted
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering kontakter
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
2,5 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A600-Q600 i samsvar med NEMA
0,55 A på 125 V, DC-13, A600-Q600 i samsvar med NEMA
|
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning
|
12 kA på 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA på 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA på 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA på 120 V AC-15, 7200 VA
|
Merkebryteevne
|
3 kA på 240 V AC-15, 720 VA
6 kA på 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA på 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA på 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA på 600 V DC-13
0,27 kA på 250 V DC-13
0,55 kA på 125 V DC-13
|
Enhetens utseende
|
Komplett produkt
|
Knappens retningsinformasjon
|
4 retninger
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Størrelse
|
30 mm
|
Returner
|
Til senter
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Overspenningskategori
|
II i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
|
Standarder
|
JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
NEMA
UL 508
|
Vibrasjonsmotstand
|
7 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
16,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,8 cm
|
Package 1 Weight
|
304,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,657 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Sirkulær profil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|