Schneider-Electric
 
ZB5AW513 Bilde- efo
ZB5AW513
Lystrykknapphode i plast for LED med klar silikonhette, fjærretur og plan trykflate i hvit farge
El-nummer El-nummer: 
4307404
EAN EAN: 
3389110922448
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Hode for lystrykknapper
Kortnavn utstyr ZB5
Produktkompatibilitet Universal LED
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Hode type Standard
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Hvit innfelt, umerket
Knappens tilleggs info. Klar beskyttelseshette
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 30 mm
Dybde 37 mm
Vekt 0,019 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Hovedgruppe Lystrykknapp
Gruppe av produktet Flat trykknapp med integral LED
Stasjonsnavn XALD 1…5 hull
XALK 2...5 hull
Hette eller dekselfarge Hvit
Merking Umerket
Elektrisk sammensetningskode M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MF1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
MR1 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering med innebygget LED
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK05 i samsvar med EN 50102
Standarder UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
GB 14048.5
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
BV
CSA
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,5 cm
Pakke 1 Bredde 4,5 cm
Pakke 1 Vekt 5,0 cm
Package 1 Weight 21,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 75
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,725 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months