|
|
|
9001KA1
Harmony 9001K Blok styków z zaciskami ochronnymi, 1N/O+1N/C
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Harmony 9001K
Harmony 9001SK
|
Typ produktu lub komponentu
|
Blok styków
|
Skrócona nazwa urządzenia
|
9001K
|
Parametry uzupełniające
Masa produktu
|
0,027 kg
|
Typ i konfiguracja styków
|
1 ZAŁ/WYŁ
|
Działanie styków
|
Positive opening
|
Skuteczne otwarcie
|
Bez
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
|
Moment dokręcania
|
0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
|
Kształt łba śruby
|
Otworami krzyżowymi
|
Materiał styków
|
Styki ze stopu srebra
|
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
|
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]
|
10 A
|
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
|
250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]
|
2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
|
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]
|
3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA
0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
|
Znamionowy prąd załączalny zwarciowy [Icm]
|
12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA
15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA
30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA
60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA w 600 V DC-13, 7200 VA
0,27 kA w 250 V DC-13, 7200 VA
0,55 kA w 125 V DC-13
|
Znamionowy prąd wyłączalny
|
3 kA w 240 V AC-15, 720 VA
6 kA w 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA w 600 V DC-13
0,27 kA w 250 V DC-13
0,55 kA w 125 V DC-13
|
Znamionowe napięcie zasilania [Us]
|
0...600 V
|
Przyłącza - zaciski
|
Zaciski śrubowe
|
Środowisko pracy
Pokrycie ochronne
|
TC
|
Temepratura otoczenia dla przechowywania
|
-40…70 °C
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-25…70 °C
|
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny
|
Klasa ii zgodnie z IEC 61140
|
Stopień ochrony IP
|
IP20 zgodnie z IEC 60529
|
Normy
|
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
UL 508
IEC 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 Nr 14
IEC 60947-5-4
UL 60947-5-1
|
Certyfikaty produktu
|
NEMA
UL 508
|
Odporność na wibracje
|
7 gn (f= 2…500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
|
Odporność na wstrząsy
|
50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
2,500 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
3,000 cm
|
Długość opakowania 1
|
4,000 cm
|
Waga opakowania 1
|
29,000 g
|
Jednostka miary opakowania 2
|
S01
|
Ilość jednostek w opakowaniu 2
|
100
|
Wysokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Szerokość opakowania 2
|
15,000 cm
|
Długość opakowania 2
|
40,000 cm
|
Waga opakowania 2
|
3,040 kg
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Rozporządzenie REACh
|
Deklaracja REACh
|
Europejska dyrektywa RoHS
|
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
|
Bez rtęci
|
Tak
|
Norma RoHS Chiny
|
Dyrektywa RoHS Chiny
|
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
|
Tak
|
WEEE
|
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
|
Warunki gwarancji
|
|