Schneider-Electric Hagemeyer
 
ZB4BW0B33 Bild- hagemeyer-germany
ZB4BW0B33
Hilfsschalterblock, Ø 22, grün Integral LED 2S
EAN Code EAN Code: 
3389110893144
Schneider Electric
Montage und Abstand
Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit)

Anschluss per Schraubklemmen, Steckanschluss oder auf Leiterplatte

Anschluss über Faston-Steckverbinder



(1)
Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
(2)
40 mm min. / 1,57 in. min.
(3)
30 mm min. / 1,18 in. min.
(4)
Ø 22,5 mm / 0,89 in. (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 in. empfohlen 0+0,016)
(5)
45 mm min. / 1,78 in. min.
(6)
32 mm min. / 1,26 in. min.