Schneider-Electric
 
XB4BV63 immagine - metel
XB4BV63
Lampada spia Ø22 - IP65 - verde - attacco BA 9S - 250V
Schneider Electric
Montaggio e distanza spaziale
Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (Fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite morsetti o connettori plug-in o scheda circuito stampato

Connessione tramite connettori Faston



(1) Diametro su supporto o pannello finito

(2) 40 mm min./1,57 pollici min.

(3) 30 mm min./1,18 pollici min.

(4) Ø 22,5 mm/0,89 pollici consigliato (Ø 22,3 mm 0+0,4/0,88 pollici 0+0,016)

(5) 45 mm min./1,78 pollici min.

(6) 32 mm min./1,26 pollici min.