Schneider-Electric
 
XB4BV64 immagine - metel
XB4BV64
Lampada spia Ø22 - IP65 - rossa - attacco BA 9S - 250V
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XB4
Tipo prodotto Lampada spia
Nome dispositivo XB4
Materiale testa Metallo cromato
Materiale base di fissaggio Zamak
Tipo di testa Standard
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Forma della testa Circolare
Colore capsula o gemma Rosso
Info da operatore Con gemma liscia
Sorgente luminosa Lampadina non inclusa
Attacco lampada BA 9s
Alimentazione elemento luminoso Diretto <2,4 W
Tensione alimentazione nominale [Us] <= 250 V
Caratteristiche tecniche
Altezza 47 mm
Larghezza 30 mm
Profondità 55 mm
Descrizione morsetti ISO n°1 (X1-X2)PL
Peso prodotto 0,075 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
Tipo di segnalazione Fisso
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente -40…55 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK06 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto UL listed / CSA
CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 12…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,4 cm
Confezione 1: larghezza 5,4 cm
Confezione 1: profondità 8,8 cm
Confezione 1: peso 74 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 8,8 cm
Confezione 2: larghezza 3,4 cm
Confezione 2: profondità 26,5 cm
Confezione 2: peso 370 g
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 150
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 11,644 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months