Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (Fori finiti, pronti per installazione)
Connessione tramite morsetti o connettori plug-in o scheda circuito stampato | Connessione tramite connettori Faston |
|
| (1) Diametro su supporto o pannello finito (2) 40 mm min./1,57 pollici min. (3) 30 mm min./1,18 pollici min. (4) Ø 22,5 mm/0,89 pollici consigliato (Ø 22,3 mm 0+0,4/0,88 pollici 0+0,016) (5) 45 mm min./1,78 pollici min. (6) 32 mm min./1,26 pollici min. |
Pulsanti, interruttori e spie per connessione scheda a circuito stampato Aperture del pannello (viste dal lato dell'installatore)
A: 30 mm min./1,18 pollici min. B: 40 mm min./1,57 pollici min. Aperture della scheda a circuito stampato (viste dal lato del blocco elettrico) Dimensioni in mm
A: 30 mm min. B: 40 mm min. Dimensioni in pollici
A: 1,18 pollici min. B: 1,57 pollici min. Tolleranze generali del pannello e della scheda a circuito stampato La tolleranza cumulativa non deve superare 0,3 mm/0,012 pollici: T1 + T2 = 0,3 mm max. Precauzioni per l'installazione Spessore minimo della scheda a circuito: 1,6 mm/0,06 pollici Diametro apertura: 22,4 mm ± 0,1/0,88 pollici ± 0,004 Orientamento del collare di fissaggio/corpo ZB4 BZ009: ± 2°30' (escluse le aperture contrassegnate a e b). Coppia di serraggio delle viti ZBZ 006: 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max. Lasciare spazio per un collare di fissaggio/sostegno ZB4 BZ079 e relative viti: ogni 90 mm/3,54 pollici in orizzontale (X) e 120 mm/4,72 pollici in verticale (Y). con ogni commutatore (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).
I centri di fissaggio contrassegnati a e b sono diagonalmente opposti e devono allinearsi a quelli contrassegnati 4 e 5.
(1) Pannello (2) Scheda a circuito stampato Montaggio dell'adattatore (Socket) ZBZ 01• 1 2 fori allungati per accesso vite ZBZ 006 2 1 foro Ø 2,4 mm ± 0,05/0,09 pollici ± 0,002 per centrare l'adattatore ZBZ 01• 3 8 × Ø 1,2 mm/0,05 pollici fori 4 1 foro Ø 2,9 mm ± 0,05/0,11 pollici ± 0,002, per l'allineamento della scheda a circuito stampato (con apertura contrassegnata a) 5 1 foro allungato per l'allineamento della scheda a circuito stampato (con apertura contrassegnata b) 6 4 fori Ø 2,4 mm/0,09 pollici per ritagliare l'adattatore ZBZ 01•
Dimensioni An + 18,1 rispetto a Ø 2,4 mm ± 0,05/0,09 pollici ± 0,002 fori per centrare l'adattatore ZBZ 01•.
|