|
|
|
XCKP2145P16
FINECORSA leva a rotella termoplastico lung.var. - 1 NC + 1 NO - scatto - M16
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKP
|
Forma del sensore
|
Compatto
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale del corpo
|
Plastica
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva rotella con ritorno a molla termoplastica lunghezza variabile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per pressacavo M16 x 1,5, diametro esterno cavo: 4…8 mm
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Apertura positiva
|
Con
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,25 Nm
|
Coppia minima di sgancio
|
0,1 Nm
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Precisione ripetizione
|
0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,145 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
CCC
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,400 cm
|
Confezione 1: peso
|
126,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
55
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,368 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
880
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
126,660 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|