Schneider-Electric
 
ZB4BW433 immagine - metel
ZB4BW433
Testa pulsante luminoso Ø40 Ø22 - verde- per LED universale
Schneider Electric
Montaggio e distanza spaziale
Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (Fori finiti, pronti per installazione)

Connessione tramite morsetti o connettori plug-in o scheda circuito stampato

Connessione tramite connettori Faston



(1) Diametro su supporto o pannello finito

(2) 40 mm min./1,57 pollici min.

(3) 30 mm min./1,18 pollici min.

(4) Ø 22,5 mm/0,89 pollici consigliato (Ø 22,3 mm 0+0,4/0,88 pollici 0+0,016)

(5) 45 mm min./1,78 pollici min.

(6) 32 mm min./1,26 pollici min.


Pulsanti, interruttori e spie per connessione scheda a circuito stampato
Aperture del pannello (viste dal lato dell'installatore)


A: 30 mm min./1,18 pollici min.

B: 40 mm min./1,57 pollici min.

Aperture della scheda a circuito stampato (viste dal lato del blocco elettrico)

Dimensioni in mm


A: 30 mm min.

B: 40 mm min.

Dimensioni in pollici


A: 1,18 pollici min.

B: 1,57 pollici min.

Tolleranze generali del pannello e della scheda a circuito stampato

La tolleranza cumulativa non deve superare 0,3 mm/0,012 pollici: T1 + T2 = 0,3 mm max.

Precauzioni per l'installazione

  • Spessore minimo della scheda a circuito: 1,6 mm/0,06 pollici

  • Diametro apertura: 22,4 mm ± 0,1/0,88 pollici ± 0,004

  • Orientamento del collare di fissaggio/corpo ZB4 BZ009: ± 2°30' (escluse le aperture contrassegnate a e b).

  • Coppia di serraggio delle viti ZBZ 006: 0,6 N.m (5,3 lbf.in) max.

  • Lasciare spazio per un collare di fissaggio/sostegno ZB4 BZ079 e relative viti:

    • ogni 90 mm/3,54 pollici in orizzontale (X) e 120 mm/4,72 pollici in verticale (Y).

    • con ogni commutatore (ZB4 BD•, ZB4 BJ•, ZB4 BG•).

I centri di fissaggio contrassegnati a e b sono diagonalmente opposti e devono allinearsi a quelli contrassegnati 4 e 5.


(1) Pannello

(2) Scheda a circuito stampato

Montaggio dell'adattatore (Socket) ZBZ 01•

  • 1 2 fori allungati per accesso vite ZBZ 006

  • 2 1 foro Ø 2,4 mm ± 0,05/0,09 pollici ± 0,002 per centrare l'adattatore ZBZ 01•

  • 3 8 × Ø 1,2 mm/0,05 pollici fori

  • 4 1 foro Ø 2,9 mm ± 0,05/0,11 pollici ± 0,002, per l'allineamento della scheda a circuito stampato (con apertura contrassegnata a)

  • 5 1 foro allungato per l'allineamento della scheda a circuito stampato (con apertura contrassegnata b)

  • 6 4 fori Ø 2,4 mm/0,09 pollici per ritagliare l'adattatore ZBZ 01•

Dimensioni An + 18,1 rispetto a Ø 2,4 mm ± 0,05/0,09 pollici ± 0,002 fori per centrare l'adattatore ZBZ 01•.