Schneider-Electric
 
ZB4FH02 immagine - metel
ZB4FH02
Testa pulsante nero filopannello ad aggancio passo-passo
Schneider Electric
Montaggio e distanza spaziale
Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione)
Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in

(1): diametro su supporto o pannello finito

(2): Ø30,75 mm consigliato (Ø30,5 0+0,5) / Ø1.21 in. consigliato (Ø1.20 in. 0+0.0196)

Collegamenti

a in mm

a in pollici

b in mm

b in pollici

Tramite connettori

50

1,97

40

1.57

Tramite connettori e supporto legenda ZBZF32

50

1,97

40

1.57

Tramite connettori e supporto legenda ZBZF33

60

2,36

40

1.57