Apertura pannello per pulsanti, interruttori e spie (fori finiti, pronti per installazione) Connessione tramite terminali con morsetti a vite o connettori plug-in
(1): diametro su supporto o pannello finito (2): Ø30,75 mm consigliato (Ø30,5 0+0,5) / Ø1.21 in. consigliato (Ø1.20 in. 0+0.0196) Collegamenti | a in mm | a in pollici | b in mm | b in pollici |
---|
Tramite connettori | 50 | 1,97 | 40 | 1.57 | Tramite connettori e supporto legenda ZBZF32 | 50 | 1,97 | 40 | 1.57 | Tramite connettori e supporto legenda ZBZF33 | 60 | 2,36 | 40 | 1.57 |
|