|
|
|
XB4BD912R4K7
Potentiometer, Harmony XB4, komplett, metall, resistans 4,7 kOhm
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Potentiometer
|
Enhetens korta namn
|
XB4
|
Typ av huvud
|
Standard
|
Produktbeskrivning
|
Komplett produkt
|
Teknisk data
Material frontring
|
Kromaterad metall
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Produktkompatibilitet
|
Ø 6 mm axel
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
47 mm
|
Djup
|
82 mm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 60536
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
IP69 överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med IEC 60529
|
NEMA kapslingsklass
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Motstånd mot högtryckstvätt
|
7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
|
IK-skyddsgrad
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
CSA C22.2
IEC 60947-1
UL 508
|
Produktcertifieringar
|
CSA
UL listad
BV
|
Form på signalenhetens huvud
|
Rund
|
Manöverdon profil
|
Rund ratt, med (Vit)
|
[Us] matningsspänning
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Angiven effekt i W
|
1 W vid 70 °C
|
Noggrannhet på internt justerbart motstånd
|
+-10%
|
Potentiometer karaktäristik
|
Linjär
|
Mekanisk livslängd
|
50000 cycles
|
Resistansvärde
|
4700 Ohm
|
Material
|
Kermet
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Huvudgrupp
|
Potentiometer
|
Grupp av produkt
|
Potentiometer rund
|
Färg på märkning
|
Vit
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,3 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
8,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
104 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,478 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Förpackning 3 höjd
|
45 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80 cm
|
Förpackning 3 djup
|
60 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
44,836 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
|
|