|
|
|
ZB4BV18B5
Lamphållare, Harmony XB4, metall, LED, blinkfunktion, orange, 24V AC/DC
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum FEB 06, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XB4
|
Typ av produkt eller komponent
|
Komplett lampdon
|
Enhetens korta namn
|
ZB4
|
Material montagehållare
|
Zamak
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa
|
Ljuskälla
|
Skyddad LED
|
Lamptyp
|
Inbyggd LED
|
Färg på ljuskälla
|
Orange
|
[Us] matningsspänning
|
24 V AC/DC vid 50/60 Hz
|
Teknisk data
Bredd
|
30 mm
|
Höjd
|
47 mm
|
Djup
|
37 mm
|
Beskrivning anslutning ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Produktens vikt
|
0,054 kg
|
Åtdragningsmoment
|
0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
|
Typ av skruv
|
Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
|
[Ui] isolationsspänning
|
600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
6 kV överensstämmer med EN 60947-1
|
Signaltyp
|
Blinkande
|
Gränser matningsspänning
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Strömförbrukning
|
18 mA
|
Livslängd
|
100000 h vid märkspänning och 25 °C
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
|
Miljö
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…70 °C
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass I överensstämmer med IEC 60536
|
Standarder
|
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
|
Produktcertifieringar
|
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
DNV
UL listad
CSA
|
Vibrationsbeständighet
|
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Motstånd mot snabba transienter
|
2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetisk emission
|
Klass B överensstämmer med IEC 55011
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,4 cm
|
Förpackning 1 djup
|
5,4 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
54 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
5
|
Förpackning 2 höjd
|
5,6 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
3,4 cm
|
Förpackning 2 djup
|
26,5 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
270 g
|
Förpackningstyp 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Förpackning 3 höjd
|
30 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
11,358 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|