|
|
|
K10F013UCH
Comutator Cu Came - 3 Poli - 60° - 10 A - Pentru Ø 16 Sau 22 Mm
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
Sfarsitul serviciilor standard
|
|
Principal
Gama de produse
|
Harmony K
|
Tip produs sau componenta
|
Comutator cu came complet
|
Nume componenta
|
K10
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
Montare produs
|
Montajin fata
|
Mod de fixare
|
Orificiu cu Ø 16 sau 22 mm
|
Tipul capului comutatorului cu came
|
Cu placă frontală 30 x 30 mm
|
Tip de operator
|
Negru maner
|
Blocare cu lacat pentru maner rotativ
|
Fara
|
Prezentarea legendei
|
Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
|
Functie de comutare cam
|
Comutator
|
Revenire
|
Fara
|
Pozitie decuplata
|
Fara pozitie Oprit
|
Descriere poli
|
3P
|
Pozitii de comutare
|
Stanga: 330°
Dreapta: 30°
|
Grad de protectie IP
|
Bloc de contacte: IP20
Cap de acţionare: IP65 conforming to SR EN 60529
|
Suplimentar
Unghi de comutatie
|
60 °
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
Putere nominala de functionare in W
|
1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze
370 W AC-23A, 110/120 V 1 fază
750 W AC-23A, 220/240 V 1 fază
|
Putere nominala in hp
|
1 CP la 220/240 V c.a., 3 faze
0,33 CP la 110/120 V c.a., 1 fază
0,75 CP la 110/120 V c.a., 3 faze
0,75 CP la 220/240 V c.a., 1 fază
|
Curent nominal [Ie]
|
10 A la 400 V AC-1
10 A la 400 V AC-21A
3 A la 240 V AC-15
6 A la 120 V AC-15
|
Curent continuu nominal [Ie]
|
10 A la 24 V rezistiv sarcina
0,3 A la 220 V rezistiv sarcina
0,7 A la 110 V rezistiv sarcina
|
Durabilitate electrica
|
100000000 cic
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A cartuş fuzibil, tip gG
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiune electrica
|
Terminale captive cu şurub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
30 mm
|
CAD adancime globala
|
100 mm
|
Greutate neta
|
0,055 kg
|
Mediu
Standarde
|
CENELEC EN 50013
SR EN 60947-3
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
CULus
|
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 60536
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
72,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
65
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,004 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|