Numarul I/O discrete
|
24
|
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Curentul de varf
|
50 A
|
Puterea consumata in W
|
32,6…40,4 W (cu numărul maxim de module I/O de expansiune)
|
Logica de intrare discreta
|
Derivatie sau sursa
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru interior
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru interior
|
Curent intrare discreta
|
5 mA pentru interior
10,7 mA pentru intrare rapidă
|
Impedanta de intrare
|
4.7 kOhm pentru interior
2.81 kOhm pentru intrare rapidă
|
Timp de raspuns
|
50 µs pornit, I0...I13 borne pentru interior
50 µs oprit, I0...I13 borne pentru interior
<= 2 µs pornit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 2 µs oprit, I0...I7 borne pentru intrare rapidă
<= 34 µs pornit, Q0...Q9 borne pentru ieşire
<= 250 µs oprit, Q0...Q9 borne pentru ieşire
<= 2 µs pornit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
<= 2 µs oprit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
|
Timp de filtrare configurabil
|
1 µs pentru intrare rapidă
12 ms pentru intrare rapidă
0 ms pentru interior
1 ms pentru interior
4 ms pentru interior
12 ms pentru interior
|
Logica de iesire discreta
|
Logica pozitiva (sursa)
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
30 V c.c.
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
2 A cu Q0...Q3 terminal pentru ieșire rapidă
2 A cu Q4...Q7 terminal pentru ieşire
1 A cu Q8...Q9 terminal pentru ieşire
|
Frecventa maxima de iesire
|
20 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM)
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PLS)
1 kHz pentru ieşire
|
Precizie
|
+/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
|
Curent de fuga maxim
|
5 µA pentru ieşire
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V
|
Incarcare tungsten maxima
|
<2,4 W
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată
Protectie fata de polaritate inversa pentru ieșire rapidă
|
Resetare timp
|
10 ms resetare automata ieşire
12 s resetare automata ieșire rapidă
|
Capacitate memorie
|
8 MB pentru program
64 MB pentru Memorie RAM
|
Date cu copie de rezerva
|
128 MB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
|
Echipament de stocare a datelor
|
<= 16 GB card SD (opțional)
|
Tip baterie
|
BR2033 litiu, nereîncărcabilă, durata de viata a bateriei: 4 yr
|
Timp rezerva
|
2 ani la 25 °C
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
|
Structura aplicatie
|
4 taskuri master ciclice
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente externe
8 evenimente
|
Ceasin timp real
|
Cu
|
Abaterea ceasului
|
<= 60 s/lună la 25 °C
|
Functii de pozitionare
|
PTO funcția 4 canale (frecvența de poziționare: 100 kHz)
PTO funcția 4 canale pentru ieşire pe tranzistor (frecvența de poziționare: 1 kHz)
|
Numar intrari de contorizare
|
4 intrare rapidă (mod HSC) la 200 kHz
14 standard input la 1 kHz
|
Tip semnal de control
|
A/B la 100 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Puls/direcție la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
Monofazat la 200 kHz pentru intrare rapidă (mod HSC)
|
Tip de conexiune integrata
|
Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Legătură serială neizolată serial 2 cu cutie de borne cu suruburi amovibila conector şi RS485
USB port cu mini B USB 2.0 conector
|
Alimentare
|
(serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
|
Rata de transmisie
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
|
Protocol port de comunicare
|
Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
PentruSL1 1 LED (verde)
PentruSL2 1 LED (verde)
Pentrudefect magistrală la TM4 (TM4) 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
|
Conexiune electrica
|
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru intrări și ieșiri (pitch 5.08 mm)
Cutie de borne cu suruburi amovibilapentru conectarea alimentării 24 V c.c. (pitch 5.08 mm)
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
|
Izolatie
|
Între alimentare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrări
Între intrările rapide și logica internă la 500 V c.a.
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între ieșiri
Între ieșirile rapide și logica internă la 500 V c.a.
|
Marcaj
|
CE
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
95 mm
|
Latime
|
150 mm
|
Greutate neta
|
0,53 kg
|
Standarde
|
ANSI/ISA 12-12-01
Standard CSA C22.2 No 142
Standard CSA C22.2 No 213
EN/IEC 61131-2:2007
Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
UL 1604
UL 60947-1
|
Certificari produs
|
CULus
CSA
IACS E11
RCM
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A la 30…230 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu EN/IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A la 230…1000 MHz conformitate cu EN/IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C (instalare verticală)
-10…55 °C (instalare orizontală)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
3 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|