|
|
|
RM4LA32B
Harmony Control - relais de contrôle niveau de liquide - 24Vca - largeur 22mm
|
|
|
AUJOURD'HUI AVR. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2016
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2016
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony Relay
|
Type de relais
|
Relais de contrôle de niveau du liquide
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de contrôle et de mesure industriels
|
Nom du relais
|
RM4-L
|
Paramètres surveillés par le relais
|
Détection par sondes résistives
|
Temporisation
|
Réglable 0,1…10 s
|
Consommation d'énergie
|
3,1 VA CA
|
Description des contacts
|
2 "O/F"
|
Complémentaires
Tension de coupure maximale
|
440 V CA
|
Tolérance de tension de fonctionnement
|
0,85…1,1 Uc
|
Contacts de sortie
|
2 "OF"
|
Tension maximale d'électrode
|
24 V CA
|
Courant maximal d'électrode
|
1 mA
|
Capacité câble maximum
|
0 mF
|
Echelle de sensibilité
|
0,25...5 kOhm LS (faible sensibilité)
2,5...50 kOhm St (sensibilité normale)
25...500 kOhm HS (Haute Sensibilité)
|
Marquage
|
CE : CEM 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
|
Catégorie de surtension
|
III se conformer à CEI 60664-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V se conformer à CEI
|
Valeur de désengagement
|
> 0,1 Uc
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm²souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm²souple sans embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Endurance mécanique
|
30000000 cycle
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
8 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
2 A à 70 °C 24 V DC-13 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 115 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 24 V AC-15 se conformer à VDE 0660
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A à 70 °C 250 V AC-15 se conformer à VDE 0660
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,1 A à 70 °C 250 V DC-13 se conformer à VDE 0660
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,3 A à 70 °C 115 V DC-13 se conformer à VDE 0660
|
Pouvoir de commutation en mA
|
10 mA à 12 V
|
Tension de commutation
|
250 V CA
|
Matière des contacts
|
Contacts nickel argent 90/10
|
Nombre de câbles
|
2
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(B1-B2-B3)CO
(A1-A2)CO
(15-16-18)OC
(25-26-28)OC
|
Etat relais de sortie
|
Selon les fonctions choisies
|
Pas de 9 mm
|
2,5
|
Poids du produit
|
0,165 kg
|
Environnement
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 6 kV niveau 3 (décharge par contact) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV niveau 3 (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11
|
Normes
|
EN/CEI 60255-6
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
GL
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de fonctionnement
|
-20…65 °C
|
Humidité relative
|
15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Degré de protection IP
|
IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
IP50 se conformer à CEI 60529 (gaine)
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Tension d'essai diélectrique
|
2,5 kV
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Protection contre les chocs électriques
|
2 kV: niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR22 - classe A
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Garantie contractuelle
|
|