Schneider-Electric RS Components
 
XT118B1FBL2 image- rs
XT118B1FBL2
OsiSense XT1 - dét. cap. - M18 - L70mm - laiton - Sn 5mm - 24..240Vca - câble 2m
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Montage et périmètre de sécurité
Installation
Distances minimales de montage (mm)

Côte à côte


e(1) ≥
0

Face à face


e(2) ≥
11

Face à un objet métallique


e(3) ≥
10

Montage en support


Couple de serrage de l'écrou de fixation : 28 N.m


Réglage
Réglage de sensibilité


(1)
Potentiomètre de réglage
(2)
Tournevis (inclus avec le capteur)