Schneider-Electric RS Components
 
XT130B1PCL2 image- rs
XT130B1PCL2
"OsiSense XT1 - dét. cap. - M30 - L70 mm - laiton - Sn 10mm - 24Vcc - câble 2m"
Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Montage et périmètre de sécurité
Installation
Distances minimales de montage (mm)

Côte à côte


e(1) ≥
0

Face à face


e(2) ≥
22

Face à un objet métallique


e(3) ≥
20

Montage en support


Couple de serrage de l'écrou de fixation : 40 N.m


Réglage
Réglage de sensibilité


(1)
Potentiomètre de réglage
(2)
Tournevis (inclus avec le capteur)