|
|
|
ATV320U07M2W
Frequenzumrichter ATV320, 0,75kW, 200V, 1 phasig, IP66
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar Machine ATV320
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Antrieb mit variabler Geschwindigkeit
|
Produktspezifische Anwendung
|
Komplexe Maschinen
|
Variante
|
Standard-Version
|
Gehäusetyp
|
Gekapselt
|
Montagemodus
|
Aufputzmontage
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus, seriell
CANopen
|
Optionskarte
|
Kommunikationsmodul, CANopen
Kommunikationsmodul, EtherCAT
Kommunikationsmodul, Profibus DP V1
Kommunikationsmodul, Profinet
Kommunikationsmodul, Ethernet Powerlink
Kommunikationsmodul, EtherNet/IP
Kommunikationsmodul, DeviceNet
|
Nennbetriebsspannung [U,nom]
|
200-240 V -15 - +10 %
|
Nennausgangsstrom
|
4,8 A
|
Motorleistung (kW)
|
0,75 kW für Schwerlastbetrieb
|
EMV-Filter
|
Integrierter EMV-Filter Klasse C2
|
IP-Schutzart
|
IP66
|
Zusatzmerkmale
Diskrete Eingangsnummer
|
7
|
Digitaler Eingang
|
STO Safe Torque Off (sicher abgeschaltetes Drehmoment), 24 V DC, Impedanz: 1,5 kOhm
DI1 - DI6 Logikeingänge, 24 V DC (30 V)
DI5 programmierbar als Pulseingang: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Diskrete Eingangslogik
|
Positive Logik (Source)
Negative Logik (Sink)
|
Diskrete Ausgangsnummer
|
3
|
Digitaler Ausgang
|
Open Collector DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Open Collector DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Anzahl der Analogeingänge
|
3
|
Messeingänge
|
AI1 Spannung: 0 - 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit
AI2 bipolare Differenzspannung: +/- 10 V DC, Impedanz: 30 kOhm, Auflösung 10 Bit
AI3 Strom: 0-20mA (o, 4-20mA, x-20mA, 20-xmA o, andere Einstellungen per Konfiguration), Impedanz: 250 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Anzahl der Analogausgänge
|
1
|
Typ des Analogausgangs
|
Softwarekonfigurierbarer Strom AQ1: 0 - 20 mA Widerstand 800 Ohm, Auflösung 10 Bit
Softwarekonfigurierbare Spannung AQ1: 0 - 10 V DC Widerstand 470 Ohm, Auflösung 10 Bit
|
Ausgangsart des Relais
|
Konfigurierbare Relais-Logik R1A 1 S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1B 1 Ö elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R1C
Konfigurierbare Relais-Logik R2A 1 S elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Konfigurierbare Relais-Logik R2C
|
Maximaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 3 A bei 30 V DC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 250 V AC
Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C auf induktiv Belastung, cos phi = 0,4 und L/R = 7 ms: 2 A bei 30 V DC
Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 250 V AC
Relaisausgang R2A, R2C auf ohmsch Belastung, cos phi = 1: 5 A bei 30 V DC
|
Minimaler Schaltstrom
|
Relaisausgang R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA bei 24 V DC
|
Zugriffsmethode
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
Richtig
|
Typ Motorsteuerung Asynchronmotor
|
U/f-Kennlinie, 5 Punkte
Vektororientierte Flussregelung ohne Geber, Standard
U/f-Kennlinie - Energiesparmodus, quadratische U/f-Kennlinie
Vektororient. Flussregelung ohne Encoder - Energiesparmodus
U/f-Kennlinie, 2 Punkte
|
Steuerungsprofil für Synchronmotoren
|
Vektororientierte Flussregelung ohne Encoder
|
Kurzzeitiges Überlastmoment
|
170…200 % des Motor Bemessungsmoment
|
Max. Ausgangsfrequenz
|
0,599 kHz
|
Hoch und Auslauframpen
|
Linear
U
S
CUS
Rampenumschaltung
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Schlupfkompensation Motor
|
Automatisch, unabhängig von der Last
Einstellbar von 0 - 300 %
Nicht verfügbar bei den U/f-Kennlinien (2 oder 5 Punkte)
|
Taktfrequenz
|
2 - 16 kHz einstellbar
4 - 16 kHz mit Leistungsminderungsfaktor
|
Bemessungs Taktfrequenz
|
4 kHz
|
Bremsen bis Stillstand
|
Durch Gleichstromeinspeisung
|
Brake chopper integrated
|
Richtig
|
Netzstrom
|
10,1 A bei 200 V (Schwerlastbetrieb)
8,4 A bei 240 V (Schwerlastbetrieb)
|
Max. Eingangsstrom
|
10,1 A
|
Maximum output voltage
|
240 V
|
Scheinleistung
|
2,0 kVA bei 240 V (Schwerlastbetrieb)
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Netzkurzschlussstrom Ik
|
1 kA
|
Base load current at high overload
|
1,5 A
|
Verlustleistung in W
|
Selbstkühlend: 45,0 W bei 200 V, Schaltfrequenz 4 kHz
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Speed (SLS)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe brake management (SBC/SBT)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Position (SP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe programmable logic
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 1 (SS1)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe torque off (STO)
|
Richtig
|
Mit Sicherheitsfunktion Safely Limited Position (SLP)
|
Falsch
|
Mit Sicherheitsfunktion Safe Direction (SDI)
|
Falsch
|
Schutzfunktionen
|
Netzphasenunterbrechung: Antrieb
Überstromschutz zwischen Ausgangsphasen und Erde: Antrieb
Überhitzungsschutz: Antrieb
Kurzschlussschutz zwischen Motorphasen: Antrieb
Thermischer Schutz: Antrieb
|
Breite
|
250 mm
|
Höhe
|
340 mm
|
Tiefe
|
182,0 mm
|
Produktgewicht
|
5,1 kg
|
Montage
Betriebsposition
|
Senkrecht +/- 10 Grad
|
Produktzertifizierungen
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Beschriftung
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Normen
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder Level 3 entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
1,2/50 μs - 8/20 μs Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Leitungsgebundene HF-Störfestigkeitsprüfung Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
|
Umweltklasse (während des Betriebs)
|
Klasse 3C3 gemäß IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 gemäß IEC 60721-3-3
|
Max. Beschleunigung bei Stoßeinwirkung (während des Betriebs)
|
150 m/s² bei 11 ms
|
Max. Beschleunigung unter Schwingungsbelastung (während des Betriebs)
|
10 m/s² bei 13 - 200 Hz
|
Max. Durchbiegung unter schwingender Belastung (während des Betriebs)
|
1,5 mm bei 2 - 13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Regelkreis
|
Einstellbarer PID-Regler
|
Drehzahlgenauigkeit
|
+/- 10 % des Nennschlupfs 0,2 Mn zu Mn
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Umgebungslufttemperatur beim Transport
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…40 °C ohne Leistungsminderung
40…60 °C mit Leistungsminderungsfaktor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
24,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
45,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,381 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
77,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
36,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-Komponenten verfügbar
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|