Schneider-Electric
 
RM22TU23 picture- scope
RM22TU23
Harmony Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, 2CO, 8A, 380…480VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Control Relays
Relé típusa Figyelő relé
Termék vagy alkatrész típusa 3 foglalat kimenet
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Relé megnevezése RM22TR
Relé monitorozott paraméterek Feszültségesés figyelés
Fázis sorrend figyelés
Fázishiba figyelés
Időkésleltetés típusa Nélkül
Kapcsolási teljesítmény [VA] 2000 VA
Mérési terjedelem 380...480 V feszültség AC
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Kiegészítő jellemzők
Reset idő 1500 ms maximális feszültségnél
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC
Maximális kapcsolási áram 8 A AC
[Us] névleges betáplálási feszültség AC SELV
Betáplálási feszültség korlátok 304…576 V AC
Operating limits - 20 % + 20 % Un
Teljesítményigény [VA] 15 VA -48 V AC 60 Hz
Feszültségdetektálási küszöb < 100 V AC
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 10 %
Kimeneti érintkezők 2 C/O
A kapcsolási küszöbérték beállítási pontossága +/- teljes skála 10 %-a
Kapcsolási küszöb üzemi ingadozás <= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
Időkésleltetés beállítási pontossága 10 P
Időkésleltetési ingadozás <= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
Hiszterézis 2 % rögzített közül fél szinuszhullám
Felfutás késleltetés teljesítménynöveléskor 650 ms
Maximális mérési ciklus 150 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
Küszöbbeállítási feszültség 2...20 % (kiválasztott Un)
Feszültségtartomány 380...480 V fázistól fázisig
Ismétlési pontosság +/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
Mérési hiba < 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
< 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
Válaszidő <= 300 ms
Túlfeszültségi kategória III megfelel IEC 60664-1
III megfelel UL 508-CM
Szigetelési ellenállás > 100 MOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-27
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Csatlakozás típusa Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó műanyag
LED állapota LED (sárga) relé kimenet (REL)
LED (zöld) betáp ON
Rögzítő tartó 35 mm DIN sín megfelel IEC 60721-3-3
Elektromos tartósság 100000 ciklus
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
Felhasználási kategória AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Un] rated nominal voltage , self-powered táp
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 388.1 év
B10d = 350000
Érintkezők anyaga Kádmiummentes
Vezérlő típusa With test button
Szélesség 22,5 mm
Nettó súly 0,09 kg
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 10 ms
Elektromágneses kompatibilitás A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem conforming to IEC 61000-6-1
Zavarok elleni védettség ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
EN 50081-2 conforming to IEC 61000-6-3
Kibocsátási standard ipari környezetben conforming to IEC 61000-6-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 6 kV 4. szint (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - test level: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz 4. szint conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - test level: 4 kV 4. szint (közvetlen érintkezés) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (kapacitív csatolás) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV 4. szint (kommunikációs áramkör) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 2 kV, 5/100 kHz 4. szint (differenciális módus) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátás B osztály 1 csoport conforming to CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to CISPR 11
Szabványok IEC 60255-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
RCM
UL-Aex
GOST
CE
CCC
EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C -60 Hz
-20…60 °C -50 Hz automatikus kalibráció
Relatív páratartalom 93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30
Rezgési ellenállás 0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60664-1
3 megfelel UL 508-CM
Dielektromos tesztfeszültség 2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,6 cm
1. csomag szélessége 8,2 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 103,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,656 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 640
3.csomag magassága 75,0 cm
3. csomag szélessége 60,0 cm
3. csomag hossza 80,0 cm
3. csomag súlya 82,996 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ