Schneider-Electric
 
XB5KSM picture- scope
XB5KSM
Harmony komplett műanyag berregő, Ø22, folyamatos/váltakozó, 230VAC/DC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa Antenna
Külső tokozat anyaga Sötétszürke műanyag
Szerelési átmérő 22 mm
Fej típusa Szabványos
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Fekete
Kiegészítő jellemzők
Tápáramkör típusa AC
Betáplálási frekvencia 50 Hz
Jelzés típusa Folytonos berregő, egyes hang
Noise level 90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben 9000000 Pa -80 °C, távolság: 0,1 m
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 55 mm
Nettó súly 0,024 kg
Áramfelvétel <= 18 mA
[Us] névleges betáplálási feszültség 230...240 V +/- 10 %
Környezet
Védőkezelés TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -40…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 60536
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint NEMA 4X
NEMA 13
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-5-5
UL 508-CM
JIS C 4520
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
JIS C8201-2-2
MSZ EN 60529
IEC 62262
IEC 50102
Terméktanúsítványok UL listed
CSA-Ex
BV
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 3,4 cm
1.csomag hossza 5,7 cm
1. csomag súlya 28,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 88
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,715 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months