Schneider-Electric
 
XCMD2101L1 Bild- scope
XCMD2101L1
XCMD Pos.sch. Drehkopf ohne Schwenkhebel, 1Ö+1S, Sprungf., 1m
EAN Code EAN Code: 
3389110299564
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt oder Komponententyp Positionsschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XCMD
Sensordesign Miniatur
Gehäusetyp Befestigt
Typ des Frontelements Drehkopf
Material Metall
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements Zamak
Befestigungsart An dem Gehäuse
Bewegung des Steuerkopfes Drehachse
Operatortyp Rückstellung ohne Antrieb
Ansatztyp Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen
Anzahl der Pole 2
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Abnehmbarer Steckverbinder
Kabellänge 1 m
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,75 mm²
Kabelisolierung PvR
Kontaktisolationsform Zb
Positivöffnung Mit
Mindestkraft für Positivöffnung 35 N
Minimale Auslösekraft 7 N
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit 1,5 m/s
Kontaktcodebezeichnung B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Nennisolationsspannung Ui 300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
300 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 No 14
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht IEC 60664
4 kV entspricht IEC 60947-1
Kurzschlussschutz 6 A Patrone Sicherung, Typ gG
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen, DC-13, 120 V, 1 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13, 48 V, 2 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang C
Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Tiefe 16 mm
Produktgewicht 0,185 kg
Montage
Stoßfestigkeit 25 gn für 18 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
IP68 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN 62262
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Schutzbehandlung TC
Produktzertifizierungen CCC
CSA
UL
Normen EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 199,0 g
Höhe VPE1 3,0 cm
Breite VPE1 15,0 cm
Länge VPE1 12,0 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 455,0 g
Höhe VPE2 15,0 cm
Breite VPE2 30,0 cm
Länge VPE2 40,0 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 50
Gewicht VPE3 10,736 kg
Höhe VPE3 30,0 cm
Breite VPE3 30,0 cm
Länge VPE3 40,0 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months