Zurück
Lernen Sie XS130B3PBM12 kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Discover your Schneider-Electric tools
XS130B3PBM12
XS1-Indu. Näher.sch. M30, L55 mm, Messing, Sn 15 mm, 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code:
3389119036764
XS130B3PBM12 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
JUN 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Montage und Abstand
Mindestmontageabstände
Nebeneinander
e(1) ≥
30 mm / 1,18 in.
Gegenüber
e(2) ≥
180 mm / 7,09 in.
Gegenüber Metallumgebung
e(3) ≥
45 mm / 1,77 in.