Schneider-Electric
 
XS1L06PC410 Bild- scope
XS1L06PC410
XS1-Indu. Näher.sch. Ø 6,5 mm, L50 mm, Edels., Sn 1,5 mm, 12-24 V DC, 2 m
EAN Code: 
3389110915037
Telemecanique
Montage und Abstand
Mindestmontageabstände

Nebeneinander


e(1) ≥
3 mm / 0,12 in.

Gegenüber


e(2) ≥
18 mm / 0,71 in.

Gegenüber Metallumgebung


e(3) ≥
4,5 mm / 0,18 in.


Montage


(1)
Biegeradius des Kabels: 4 x externer Kabeldurchmesser