Zurück
Lernen Sie XS230SAPAM12 kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
XS230SAPAM12
XS2-Indu. Näher.sch. M30, L70 mm, Edelstahl, Sn 22 mm, 12-24 V DC, M12
EAN Code EAN Code:
3389119113212
XS230SAPAM12 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
JUL 16, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Montage und Abstand
Mindestmontageabstände in mm
Nebeneinander
e(1) ≥
120 mm / 4,72 in.
Gegenüber
e(2) ≥
264 mm / 10,39 in.
Gegenüber Metallumgebung
e(3) ≥
66 mm / 2,60 in.
(4)
Metall
(5)
Zu erfassendes Objekt