Schneider-Electric
XS612B1PAL10EX picture- scope
XS612B1PAL10EX
Induktív érzékelő, ATEX
T0DAY
ÁPR. 25, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Application ???
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás ATEX por
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M12
Méret 12 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Fém
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Névleges érzékelési távolság 4 mm
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 10 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M12 x 1
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Érzékelési tartomány > 2.5...4 mm
Üzemi zóna 0…3,2 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 2500 Hz
Feszültségledobás <2 V (zárt állapot)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,2 ms
Maximum delay recovery 0,2 ms
Jelölés II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP68
Menetes hossza 42 mm
Hosszúság 53 mm
Környezet
Környezeti jellemző Veszélyes helyszín
Szabványok IEC 600825-1
IEC 60079-31
Irányelvek 2014/34/EU - ATEX directive
Terméktanúsítványok IEC-Ex INE 17.0019
INERIS 04ATEX0022
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Poros zóna 21-22-es zóna
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 318,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 6,879 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months