|
XS618B1DAM12
inductive sensor XS6 M18 - L74mm - brass - Sn8mm - 12..48VDC - M12
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Sorozatnév
|
Általános célú
|
Érzékelő típusa
|
Induktív közelítésérzékelő
|
Érzékelő neve
|
XS6
|
Érzékelő kivitel
|
Hengeres M18
|
Méret
|
74 mm
|
Test típusa
|
Rögzített
|
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ???
|
Süllyeszthető
|
Anyag
|
Fém
|
Kimeneti jel típusa
|
Diszkrét
|
Kábelezési technika
|
2-vezetékes
|
Névleges érzékelési távolság
|
8 mm
|
Diszkrét kimeneti funkció
|
1 NO
|
Kimeneti áramkör típusa
|
DC
|
Villamos csatlakozás
|
Csatlakozódugó M12, 4-lábú
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
|
Kapcsolási kapacitás mA-ban
|
<= 100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
|
IP védettségi fok
|
IP671 megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
|
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa
|
M18 x 1
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság
|
Előlap anyaga
|
PPS
|
Szekrény anyaga
|
Nikkelbevonatú sárgaréz
|
Érzékelési tartomány
|
> 4...8 mm
|
Üzemi zóna
|
0…6,4 mm
|
Differenciális terjedés
|
1...15% (Sr érték)
|
LED állapota
|
Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
10…58 V DC elkülönítetlen
|
Kapcsolási frekvencia
|
<= 2000 Hz DC elkülönítetlen
|
Feszültségledobás
|
<4 V (zárva)
|
Maximum delay first up
|
10 ms
|
Maximum delay response
|
0,3 ms
|
Maximum delay recovery
|
0,3 ms
|
Jelölés
|
CE
|
Menetes hossza
|
52 mm
|
Hosszúság
|
74 mm
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
CSA-Ex
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Rezgési ellenállás
|
25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,000 cm
|
1. csomag súlya
|
63,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
15 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,571 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|