Zurück
Lernen Sie XS630B1PAL10EX kennen
Eigenschaften
Maßzeichnungen
Montage und Abstand
Anschlüsse und Schema
Discover your Schneider-Electric tools
XS630B1PAL10EX
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L62mm, Mes., Sn 15mm, 12-48 V DC, 10m Kabel, ATEX
EAN Code EAN Code:
3389110955408
XS630B1PAL10EX Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
APR 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Montage und Abstand
Mindestmontageabstände
Nebeneinander
e(1) ≥
30 mm / 1,18 in.
Gegenüber
e(2) ≥
180 mm / 7,09 in.
Gegenüber Metallumgebung
e(3) ≥
45 mm / 1,77 in.