Schneider-Electric
XS630B4PAL2 picture- scope
XS630B4PAL2
M30 12-48VDC PNP NO 3vez. 2M k.
T0DAY
ÁPR. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Moduláris elosztás alkalmazás
Érzékelő neve XS6
Érzékelő kivitel Hengeres M30
Méret 66 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyesztve nem felszerelhető
Anyag Fém
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 3-vezetékes
Névleges érzékelési távolság 22 mm
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Diszkrét kimenet típusa PNP
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 2 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...48 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban <= 200 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
IP69K kettős szigetelés megfelel DIN 40050-9
Kiegészítő jellemzők
Menet típusa M30 x 1.5
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PPS
Szekrény anyaga Nikkelbevonatú sárgaréz
Érzékelési tartomány > 15...40 mm
Üzemi zóna 0…17,6 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 3 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…58 V DC elkülönítetlen
Kapcsolási frekvencia <= 500 Hz DC elkülönítetlen
Feszültségledobás <2 V (zárva)
Áramfelvétel <= 10 mA névleges
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 0,6 ms
Maximum delay recovery 1,4 ms
Jelölés CE
Menetes hossza 41 mm
Hosszúság 66 mm
Nettó súly 0,205 kg
Környezet
Terméktanúsítványok E2 (pending)
CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 13,500 cm
1. csomag súlya 185,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,388 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months