Schneider-Electric
XS7D1A1DAL5 picture- scope
XS7D1A1DAL5
Induktív érzékelő, hasáb, é.táv.=40mm NO
T0DAY
ÁPR. 24, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Sorozatnév Általános célú
Érzékelő típusa Induktív közelítésérzékelő
Készülék alkalmazás Energiapulzálás és totalizáció
Érzékelő neve XS7
Érzékelő kivitel Lapos alakú 80 x 80 x 26
Méret 26 mm
Test típusa Rögzített
Süllyesztett szerelési lehetőség érzékelése ??? Süllyeszthető
Anyag Műanyag
Szekrény anyaga PBT
Kimeneti jel típusa Diszkrét
Kábelezési technika 2-vezetékes
Diszkrét kimeneti funkció 1 NO
Kimeneti áramkör típusa DC
Villamos csatlakozás Kábel
Kábelhossz 5 m
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Kapcsolási kapacitás mA-ban 1.5...100 mA DC elkülönítetlen mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
IP védettségi fok IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
Kiegészítő jellemzők
Érzékelő felület Érzékelési távolság
Előlap anyaga PBT
Üzemi zóna 0…32 mm
Differenciális terjedés 1...15% (Sr érték)
Kábelösszetétel 2 x 0,34 mm²
Drótszigetelési anyag PVC
LED állapota Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Betáplálási feszültség korlátok 10…36 V DC elkülönítetlen
Maradványáram 0,5 mA működő
Kapcsolási frekvencia <= 100 Hz
Feszültségledobás <4 V (zárva)
Maximum delay first up 10 ms
Maximum delay response 10 ms
Maximum delay recovery 10 ms
Jelölés CE
Mélység 26 mm
Magasság 80 mm
Szélesség 80 mm
Nettó súly 0,46 kg
Környezet
Terméktanúsítványok C-Tick.1
CSA-Ex
UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Rezgési ellenállás 25 mm csúcstól csúcsig amplitúdó = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,46 cm
1. csomag szélessége 9,65 cm
1.csomag hossza 7,11 cm
1. csomag súlya 0,44 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 15 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 4,795 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months