|
XS9C4A2A2G13
XS9-Induktiver Näherungsschalter 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-24 V DC, Klemmen
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Sensortyp
|
Induktiver Näherungssensor
|
Geräteanwendung
|
-
|
Bezeichnung des Sensors
|
XS9
|
Sensorausführung
|
Bauform 40 x 40 x 117
|
Größe
|
117 mm
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Versenkt montierbar
|
Nicht bündig montierbar
|
Material
|
Kunststoff
|
Gehäusematerial
|
PBT
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog
|
Verdrahtungstechnik
|
2-drahtig
|
Nennschaltabstand
|
25 mm
|
Typ des Ausgangsstroms
|
DC
|
Analoger Ausgangsbereich
|
4 - 20 mA
|
Elektrische Verbindung
|
Schraubklemmenanschluss, 4 x 1,5 mm²
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
12 - 24 V DC mit Verpolungsschutz
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|
Zusatzmerkmale
Erfassungsfläche
|
5 Positionen Revolverkopf
|
Material der Vorderseite
|
PBT
|
Betriebszone
|
2…27 mm
|
Linearitätsfehler
|
<= 3 % von Sr
|
Max. Ausgangsstromabweichung
|
5 %
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 Kabeleinführung für PG13,5 Kabelverschraubung
|
Status-LED
|
Ausgangsstatus: 1 LED (gelb)
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
12…36 V DC
|
Leistungsaufnahme
|
0-4 mA keine Last
|
Max. Verzögerung zuerst
|
7,5 ms
|
Max. Verzögerungsreaktion
|
6 ms
|
Maximale Verzögerungswiederherstellung
|
6 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Höhe
|
40 mm
|
Länge
|
40 mm
|
Breite
|
117 mm
|
Produktgewicht
|
0,244 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
25 gn Amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
251,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,863 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|