Schneider-Electric
 
XUSZWPE180 picture- scope
XUSZWPE180
Bizt. fényfügg. védőburkolat 1800mm
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Safety light curtains XUSL
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Védelmi kiegészítők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Védőernyő
Termék kompatibilitása XUSL.E...181
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 2-es típusú fényfüggöny
4-es típusú fényfüggöny
Magasság 1845 mm
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Érzékelési távolság csökkentési tényező 0.97 Sn
Nettó súly 0,74 kg
Környezet
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás Lúgálló
Ellenálló vizes oldatokkal szemben
Szervetlen hígított savakkal szembeni ellenállás
Tisztítószerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…55 °C
-10…55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
-25…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 14,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1.csomag hossza 196,0 cm
1. csomag súlya 2,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen