Schneider-Electric Sonepar
 
XB4BS8442 image- sonepar-france
XB4BS8442
Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O - vis
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Montage et périmètre de sécurité
Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)

Raccordement par borniers à vis ou par connecteurs enfichables ou sur carte de circuit imprimé

Raccordement par connecteurs Faston



(1)
Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2)
40 mm min. / 1,57 pouce min.
(3)
30 mm min. / 1,18 pouce min.
(4)
Ø 22,5 mm / 0,89 pouce recommandé (Ø 22,3 mm 0+0,4 / 0,88 pouce 0+0,016)
(5)
45 mm min. / 1,78 pouce min.
(6)
32 mm min. / 1,26 pouce min.