Schneider-Electric Sonepar
 
XB5DSG image- sonepar-france
XB5DSG
Harmony XB5 - compteur horaire Ø22 - affichage mécanique 5 digits - 120VAC
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Montage et périmètre de sécurité
Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer)
Connexion par borniers à vis ou connecteurs enfichables ou carte de circuit imprimé


(1)
Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2)
Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
(3)
Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+ 0,016)

Connexions

a en mm

a en pouces

b en mm

b en pouces

Par bornes à vis ou connecteur enfichable

40

1,57

30

1,18

Par connecteurs Faston

45

1,77

32

1,26

Sur carte de circuit imprimé

30

1,18

30

1,18

Détail de la cavité de la cosse


(1)
Diamètre sur support ou panneau réalisé
(2)
Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'arrêt d'urgence, l'utilisation d'un type de plaque antirotation ZB5AZ902 est recommandé.
(3)
Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+ 0,4) / Ø 0,89 pouces recommandé (Ø 0,88 pouces 0+0,016)