Montage avec passage de câble Position du presse-étoupe
Montage avec têtes rotatives et leviers Type de came
Configuration avec tête à levier
(1) Pas de 5° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5) (2) Pas de 45° sur 360° / Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5) (a) Couple de serrage (Min : 1) (Max : 1,5)
Configuration avec tête ZCKE05 Sens de programmation de l'actionnement
|