Montage avec passage de câble Position du presse-étoupe
Montage avec têtes rotatives et leviers Type de came
Installation Réglage de rotation de tête
C : 1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)
Installation Réglage de l'angle de levier
C : 1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)
Configuration avec tête ZCKD05 Sens de programmation de l'actionnement
C : 1 Nm (8.85 lb-in) +/- 20 %)
|