Schneider-Electric Sonepar
 
XVUC25 image- sonepar-france
XVUC25
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - orange
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Montage et périmètre de sécurité
Montage des colonnes de signalisation modulaires


Repère

Référence

Désignation de pièce

A1

-

Cache supérieur

-

Cache supérieur (argent)

A2

XVUC9S

Buzzer

XVUC9SQ

Buzzer (argent)

A3

XVUC23

Unité lumineuse à DEL verte

XVUC24

Unité lumineuse à DEL rouge

XVUC25

Unité lumineuse à DEL orange

XVUC26

Unité lumineuse à DEL bleue

XVUC27

Unité lumineuse à DEL blanche

XVUC28

Unité lumineuse à DEL jaune

A4

XVUC29

Unité lumineuse à DEL multicolore

A5

XVUC29P

Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d’impulsion

A6

XVUC9V

Elément sonore

A7

XVUC9VP

Elément sonore, à signal d'impulsion

A8

XVUC020

Extension

XVUC020Q

Extension (argent)

A9

XVUC21B

Embase courant continu

XVUC21BQ

Embase courant continu (argent)

A10

XVUC21M

Embase courant alternatif NPN

XVUC21MP

Embase courant alternatif PNP

XVUC21MQP

Embase courant alternatif PNP (argent)

A11

XVUZ06

Elément flexible

A12

XVUZ01

Socle de montage direct (3 broches)

XVUZ01Q

Socle de montage direct (argent, 3 broches)

XVUZ03

Socle de montage direct (2 broches)

XVUZ04

Socle de montage direct (4 broches)

A13

XVUZ02

Socle de fixation avec tube (100 mm)

XVUZ02Q

Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)

XVUZ400

Socle de fixation avec tube (400 mm)

XVUZ800

Socle de fixation avec tube (800 mm)

A14

XVUZ05

Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm)

A15

XVUC43

Unité lumineuse à DEL verte, clignotante

XVUC44

Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante

XVUC45

Unité lumineuse à DEL orange, clignotante

XVUC46

Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante

XVUC47

Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante

XVUC48

Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante

A16

XVUZ100T

Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)

XVUZ250T

Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm)

XVUZ400T

Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm)

A17

XVUZ12

Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir