Schneider-Electric
 
XB4BW34G5 Bilde- web-product-data-sheet
XB4BW34G5
Lystrykknapp komplett med LED og rød plan trykkflate med fjærretur 110-120VAC 1xNO+1xNC
Viktig melding Viktig melding: 
Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
El-nummer El-nummer: 
4303308
EAN EAN: 
3389110892093
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Illuminated push-button
Kortnavn utstyr XB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Festebrakettmateriale Zamak
Montasjediameter 22,5 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Hode type Standard
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Rød innfelt
Knappens tilleggs info. Med vanlig deksel
Kontakttype og sammensetning 1 NO + 1 NC
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Lyskilde Universal LED
Pæreholder Innebygget LED
[Us] merkespenning 110...120 V AC på 50/60 Hz
Komplementær
Høyde 47 mm
Bredde 30 mm
Dybde 57 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Vekt 0,097 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Kontaktbruk Standard kontakter
Positiv åpning Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand 1,5 mm ( NC skiftende elektriske tilstand)
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft 3,5 N NC skiftende elektriske tilstand
3,8 N
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q600 i samsvar med IEC 60947-5-1
1,2 A på 600 V, AC-15, A600 i samsvar med IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 Λ < 10exp(-6) på 5 V og 1 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) på 17 V og 5 mA i rent miljø i samsvar med IEC 60947-5-4
Signaltype Klar
Strømforbruk 14 mA
Levetid 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C
Motstand mot spenningsvariasjon 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5
Spenningsgrenser 100…132 V AC
Enhetens utseende Komplett produkt
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 conforming to IEC 50102
Standarder JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
CSA
BV
GL
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Motstand mot raske transienter 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4
Motstand mot elektromagnetiske felt 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3
Motstand mot elektrostatisk utladning 6 kV ved kontakt (på metalldeler) i samsvar med IEC 61000-4-2
8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2
Elektromagnetiske utslipp Klasse B i samsvar med IEC 55011
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 3,4 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 95,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 5,084 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months