Découpe pour boutons-poussoirs, commutateurs et voyants (trous réalisés, prêt à installer) Raccordement par borniers à vis
(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé (2) Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'Arrêt d'urgence, l'utilisation d'une plaque anti-rotation de type ZB5AZ902 est recommandée. (3) Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0,89 po recommandé (Ø 0,88 po. 0+0,016) Connexions | a en mm | a en po. | b en mm | b en po. |
---|
Par connecteur à bornes à vis | 40 | 1,57 | 30 | 1,18 | Par connecteurs Faston | 45 | 1,77 | 32 | 1,26 |
Détail de la cavité de la cosse
(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé (2) Pour les commutateurs de sélection et les boutons d'Arrêt d'urgence, l'utilisation d'une plaque anti-rotation de type ZB5AZ902 est recommandée. (3) Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0,89 po recommandé (Ø 0,88 po. 0+0,016)
|