Schalttafelausschnitte für Drucktaster, Schalter und Meldeleuchten (fertige Bohrungen, installationsbereit) Verbindung per Schraubklemmen
(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung (2) Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen. (3) Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0,89 in. empfohlen (Ø 0,88 in. 0+0,016) Verbindungen | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
---|
Per Schraubklemmen-Steckverbinder | 40 | 1,57 | 30 | 1,18 | Per Faston-Steckverbinder | 45 | 1,77 | 32 | 1,26 |
Details zur Aussparung der Haltevorrichtung
(1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung (2) Für Wahlschalter und Notausschalter wird eine verdrehsichere Platte des Typs ZB5AZ902 empfohlen. (3) Ø 22,5 mm empfohlen (Ø 22,3 0+0,4) / Ø 0,89 in. empfohlen (Ø 0,88 in. 0+0,016)
|