Dégagement
Dimensions en mm Dimensions en pouces
Types de montage Montage type A : Côte à côte IP20
Possible à des températures ambiantes ≤ 50 °C (122 °F) Montage type B : Individuel IP20
a
50 mm (1.97 po) de 50 à 60 °C, aucune restriction en-dessous de 50 °C
|